SGM-HT-HP 50 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.17.00402
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 50
Alloggiamento: G1/4"-IG
Zona pressione (press. di esercizio):
2,5 ... 6,0 bar
Forza presa max: 520 N
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
Attributo Valore
B 50 mm
B2 31,2 mm
D 48,4 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/8"-IG
G4 M5-IG
G5 M4-IG
H 123,2 mm
H2 15,5 mm
L2 41,5 mm
LG1 10 mm
LG2 6 mm
LG4 6,5 mm
X1 100 mm
Y1 15 mm
Nota: La superfice di contatto della ventosa senza anello di attrito (a forma di stadio) corrisponde a ca. alla dimensione D x B2; con l’anello di attrito (tonde) dimensione D