SGM-HP 20 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.17.00424
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 20
Alloggiamento: G1/8"-IG
Forza presa max: 28 N
Forza presa max anello attrito: 19 N
Zona pressione (press. di esercizio):
2,5 ... 6,0 bar
SGM-HP 20 G1/8-IG
Attributo Valore
B 20 mm
B2 9,1 mm
D 20 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M5-IG
G4 M3-IG
G5 M3-IG
H 78,2 mm
H2 13,2 mm
L2 12 mm
LG1 6 mm
LG2 5,5 mm
LG4 4 mm
X1 55 mm
Y1 6,5 mm

Nota:

  • La superfice di contatto della ventosa senza anello di attrito (a forma di stadio) corrisponde a ca. alla dimensione D x B2; con l’anello di attrito (tonde) dimensione D