I giunti snodati e i flexolink consentono un adeguamento migliore della ventosa a superfici dei pezzi non piani.

Flexolink FLK
Flexolink FLK
  • Filettatura: da M10x1,25 a G1/2”
  • Inclinazione: max. 12°
  • Con tampone di gomma vulcanizzato
×
Flexolink FLK
Giunto snodato articolato su tutti i lati in acciaio di alta qualità con tampone di gomma vulcanizzata per l'adattamento della ventosa a superfici irregolari.
Giunti sferico KGL
Giunti sferico KGL
  • Filettatura: da G1/8” a G1/2”
  • Inclinazione: max. 15°
  • Giunto snodato a tenuta, adatto a carichi pesanti
×
Giunti sferico KGL
Giunto sferico articolato su tutti i lati in acciaio zincato o acciaio inox, sigillato con O-ring, per l'adattamento della ventosa alle superfici irregolari
Supporti per sensore lamiera doppia DBD
Supporti per sensore lamiera doppia DBD
  • Diametro anello di aspirazione: 100 mm
  • Corsa: 36 mm
  • Altezza: 178 mm
×
Supporti per sensore lamiera doppia DBD
Controllo doppia lamiera con ammortizzatori snodati per il posizionamento sicuro del sensore durante il disimpilaggio di lamiere con la massima precisione di ripetizione.