Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Morsetto per utensili rotondi
Larghezza B | 90 mm |
Lunghezza L | 90 mm |
Materiale | Alluminio |
Usa la costruzione | Tubo 1 x 60 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 90 mm |
d | 60 mm |
d2 | 6 mm |
d3 | 8 mm |
G1 | M10-IG |
H1 | 115 mm |
H2 | 73 mm |
L | 90 mm |
L3 | 15 mm |
LG1 | 24 mm |
X1 | 60 mm |
Y1 | 60 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Peso | 1590 g |
Famigilia de prodotti | SXT |
Note sull’ordine: SXT-CL 60 AL
I pezzi di bloccaggio SXT-CL viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibili: Tubi SXT-RT