HPS-SGM 2M6 30/40 OP

Numero articolo: 10.01.17.00655

Sistema di supporto

Nuovo
Usa la costruzioneVentosa magnetica
Attacco 12x viti M6
Dimensione30/40
FormaUn pezzo
HPS-SGM 2M6 30/40 OP
Attributo Valore
B 20,50 mm
B1 42 mm
d 6,40 mm
d1 4,50 mm
H 9,40 mm
H1 24 mm
L 55 mm
L2 20 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm
Y2 30 mm
Attributo Valore
Peso 42,90 g

Note sull’ordine: HPS-SGM 2M6 30/40 OP

I supporti HPS-SGM sono forniti con viti di fissaggio per SGM.

Accessori disponibili: set di montaggio