Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Supporto per sensore
Attacco 1 | Testa sfer. 28,5 mm |
Diametro interno d | 30,1 mm |
Larghezza B | 42 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 42 mm |
D | 28,50 mm |
d | 30,10 mm |
H | 24,50 mm |
H1 | 38,80 mm |
L | 47,50 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 67 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 77,40 g |
Famigilia de prodotti | HT |
Note sull’ordine: HT-SE A3 42 30.1
I supporti per sensori HT-SE viene fornito come prodotto finito per connessione.