• Prolunghe con dentatura per il collegamento di supporti e componenti per il vuoto alle impugnature per tubi giocattolo per un sistema di costruzione leggera flessibile e modulare
  • Utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni grazie al numero ridotto di componenti con dentatura
  • Ideale per tutti i tooling più comuni e i sistemi di sostituzione rapida nei reparti presse e carrozzeria
Prodotti punti di forza
  • Prolunghe durevoli e leggere con dentatura (bloccaggio positivo) ottimizzate per processi altamente dinamici con il massimo rendimento
  • Il portafoglio slim consente un facile montaggio di un'ampia varietà di moduli
  • Compatibile con i comuni sistemi di utensili e flessibile grazie alla regolazione dell'angolo con passo di 10°
Prolunghe (dentata) SXT-EXT
  • Prolunga con dentatura su un lato (estremità del tubo 25 mm) (1) e dentatura su due lati (2)
  • Scanalatura con inclinazione pari a 10°
  • Scanalatura con inclinazione pari a 10°
  • Dentatura su un solo lato e su due lati
  • Scanalatura lato singolo o doppio

Filtra per