Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo per utensili rotondi
Diametro esterno D | 25 mm |
Materiale | Alluminio |
Campo di lunghezza | 150,0 ... 3000,0 |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 25 mm |
d | 15 mm |
Campo di lunghezza | 150,0 ... 3000,0 |
Attributo | Valore |
---|---|
Momento resistenza Wx | 1,30 cm3 |
Momento resistenza Wy | 1,30 cm3 |
Momento di superficie Ix | 1,70 cm4 |
Momento di superficie Iy | 1,70 cm4 |
Superficie | 3,10 cm² |
Materiale | Alluminio |
Peso/Metro | 0,90 kg/m |
Famigilia de prodotti | SXT |
Note sull’ordine: SXT-RT 25x150...3000 5 AL
I tubi SXT-RT sono forniti nella lunghezza richiesta.