I filtri vengono impiegati per proteggere il generatore di vuoto o la valvola dallo sporco in ambienti polverosi. I filtri vengono montati tra il generatore di vuoto o la valvola e la ventosa.

Filtri per il vuoto VF / STF / STF-D
Filtri per il vuoto VF / STF / STF-D
  • Portata nominale: da 6 m³/h a 480 m³/h
  • Finezza del filtro: da 3 a 10 µm
×
Filtri per il vuoto VF / STF / STF-D
Filtro per vuoto per l'impiego in ambienti molto polverosi con grado di separazione di quasi il 100 %; protezione del generatore di vuoto.
Filtri a tazza per vuoto VFT
Filtri a tazza per vuoto VFT
  • Finezza del filtro: 80 e 100 µm
  • Raccordo filettato: da G1/8" a G3/4"
  • Materiale: PE e acciaio inox
  • Portata nominale: da 45 a 770 l/min
×
Filtri a tazza per vuoto VFT
Filtro a tazza per inserimento centralizzato nel sistema per il vuoto con grado di inquinamento da lieve a medio per la protezione del generatore di vuoto.
Filtri in linea VFI
Filtri in linea VFI
  • Portata nominale: da 2 a 4 m³/h
  • Finezza del filtro: 50 µm
  • Opzioni di attacco: tubo flessibile 4/2, 6/4 e 8/6
×
Filtri in linea VFI
Filtro in linea, montaggio direttamente nella ventosa, nei sistemi per il vuoto, con grado di inquinamento da lieve a medio, per la protezione del generatore di vuoto.