ABL-SET SBPL/SCPL M

Numero articolo: 10.02.01.01939

Unità aria di scarico

DimensioneM
Lunghezza L71 mm
Larghezza B31 mm
Altezza H82,5 mm
ABL-SET SBPL/SCPL M
Attributo Valore
B 31 mm
d1 4,50 mm
G4 G1/2"-IG
H 82,50 mm
L 71 mm
X1 60 mm
Y1 20 mm
Attributo Valore
Campo di pressione (press. di esercizio) bar
Temp. ambiente °C
Peso 40 g
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
Note sull’ordine: ABL-SET SBPL/SCPL M