• Eiettore base con corpo base in plastica per l'impiego in sistemi di alimentazione
  • Movimentazione di componenti elettronici
  • Impiego in sistemi di singolarizzazione per la lavorazione della plastica e delle lamiere
  • Design di blocchi eiettori per il comando singolo decentralizzato di ventose
Prodotti punti di forza
  • Alloggiamento in plastica compatto e leggero ottimizzato per l'alimentazione a vuoto decentrata in processi altamente dinamici
  • Gradazione di potenza fine (sei livelli) per un consumo minimo di aria
  • Compatto e facile da installare, in quanto i collegamenti possono essere realizzati sia con fori filettati che con attacchi a pressione
  • Silenziatore aperto e di facile manutenzione
Eiettori base SBP
  • Alloggiamento in un unico pezzo (2) in plastica leggera e resistente agli urti
  • Attacco dell’aria compressa (5) e del vuoto (1) mediante accoppiamento rapido push-in (S01 a S03) oppure attacco filettato (G01 a G03)
  • Silenziatore aperto (3)
  • Generatore di vuoto con ugello monostadio a sei livelli di rendimento 0,5 - 2,5 mm
  • Fissaggio orizzontale mediante i fori del raccordo a vite (4) o verticale mediante piede dello zoccolo e piastra di fissaggio
  • Fissaggio opzionale mediante piastra di fissaggio e kit di fissaggio su listello guida DIN
  • Capacità di aspirazione fino a 215 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Alloggiamento in plastica
Metrico       Imperial

Filtra per