Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Dimensione | 100 |
Forma | High Vacuum |
Capacità di aspirazione | 870 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 395 l/min |
Peso | 1,1 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 83 mm |
B1 | 85 mm |
B2 | 16 mm |
B3 | 48 mm |
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G1"-IG |
G3 | G1/4"-IG |
G4 | G1/8"-IG |
G5 | M5-AG |
H | 72 mm |
H1 | 74 mm |
L | 167,50 mm |
L1 | 285,30 mm |
L2 | 54 mm |
L3 | 67 mm |
L4 | 113 mm |
L5 | 64 mm |
LG5 | 8,50 mm |
X1 | 73,50 mm |
Y1 | 62 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 100 |
Grado evacuazione | 90 % |
Max.vuoto | 900 mbar |
Capacità di aspirazione | 870 l/min |
Capacità di aspirazione | 1320 l/min |
Capacità di aspirazione | 52,20 m³/h |
Capacità di aspirazione | 79,20 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 395 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 24,50 m³/h |
Livello sonoro libero | 70 dB(A) |
Livello sonoro aspirazione | 64 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 2,0 ... 6,0 bar |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 29,0 ... 87,0 |
Diametro int. tubo per aria compressa | 9 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 32 mm |
Peso | 1,10 kg |
Temp. ambiente | 0 ... 60 °C |
Max.vuoto | 26,58 inHg |
Famigilia de prodotti | SBPL |
Note sull’ordine: SBPL 100 HV
L'eiettore base SBPL viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibli: set di potenziamento, tappo di chiusura, vacuometro (manometro per vuoto), valvole di sfiato rapido, set aria di scarico, kit di retrofit, valvole elettromagnetiche, filtro a ventosa, angolare di fissaggio, tubo flessibile per il vuoto, bocchetta per il tubo flessibile