• Eiettore base per l'impiego universale nei sistemi a vuoto
  • Svariate manipolazioni nei settori automobilistici, lamiera, legno, tecnica di montaggio, alimentazione e imballaggio
Prodotti punti di forza
  • Corpo principale assolutamente esente da usura e manutenzione con ugello Venturi e silenziatore (opzionale)
  • Design compatto e leggero in alluminio ideale per spazi ristretti e alta dinamica, ad esempio su manipolatori, robot, sistemi di alimentazione
  • Eiettore ottimizzato per l'efficienza, consente di risparmiare aria compressa e può essere utilizzato in molti modi diversi
Eiettori base SEG
  • Corpo base in alluminio anodizzato
  • Sistema di ugelli in ottone
  • Silenziatore in plastica (1)
  • Attacco del vuoto (2)
  • Attacco aria compressa (3)
  • Capacità di aspirazione fino a 370 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in alluminio anodizzato
Metrico       Imperial

Filtra per