Eiettori compatti

Oltre alle funzioni dell'eiettore base, gli eiettori compatti sono provvisti di una valvola di aspirazione e di scarico, nonché di un vacuostato e di un filtro.
 
 

Eiettori compatti SCPS / SCPSi

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori compatti SCPSb

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori compatti SCPi / SMPi

  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
Eiettori compatti SCPMb / SCPMc / SCPMi
Nuovo

Eiettori compatti SCPMb / SCPMc / SCPMi

  • Capacità di aspirazione fino a 28 l/min
  • Vuoto max.: 87 %
  • Corpo base in plastica
Eiettori compatti SCPM
Articoli di fine serie

Eiettori compatti SCPM

  • Capacità di aspirazione fino 6 a 23 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo di base in alluminio

Eiettori compatti SCPb / SCPi FS RP

  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
Eiettori compatti SCP  / SMP
Articoli di fine serie

Eiettori compatti SCP / SMP

  • Aspirazione fino a 200 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo di base in alluminio

Eiettori compatti SCP-FS

  • Aspirazione fino a 200 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo di base in alluminio

Eiettori compatti X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori compatti SXMPi Class B

  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo di base in plastica
Eiettori compatti SCPS- / SCPSi-L
Nuovo

Eiettori compatti SCPS- / SCPSi-L

  • Capacità di aspirazione fino a 363 l/min
  • Vuoto max.: 90 %

Eiettori compatti SEM-C

  • Capacità di aspirazione fino a 673 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo di base in alluminio
  • Sistema a ugelli multistadio