Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 235 m³/h |
Vuoto (60Hz) | 400 mbar |
Potenza nomin. 60 Hz | 3,6 kW |
Versione design | IE3:US/CAN |
tensione a 60Hz | YY230/Y460V ±10% |
Permesso | UL/CSA |
con | Inversione elettronico pneumatico |
Peso | 89 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 452 mm |
B1 | 495 mm |
d | 13 mm |
G1 | G2"-AG |
H | 504 mm |
H2 | 134 mm |
L | 798 mm |
X1 | 435 mm |
Y1 | 446 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Max.vuoto | 400 mbar |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Peso | 89 kg |
tensione a 60Hz | |
Permesso | UL/CSA |
Famigilia de prodotti | SB-ER |
Note sull’ordine: SB 235 400 3.6 IE3-TYP2 ER
Il soffiante a vuoto SB con sistema inversione elettropneumatica viene fornito come prodotto finito per connessione.