Dispositivi di misurazione e regolazione

I regolatori del vuoto possono essere regolati meccanicamente e compensano eventuali variazioni di pressione di generatori di vuoto. Se la pressione di ingresso oltrepassa quella necessaria, con un riduttore di pressione sarà possibile riportarla a un determinato livello di partenza. I vacuometri provvedono alla misurazione e indicazione analogica del livello del vuoto e, grazie a dimensioni e attacchi standardizzati, possono essere impiegati in tutte le applicazioni a vuoto.
 

Regolatori del vuoto VR

  • Campo di regolazione: da -990 a -14 mbar

Manometri VAM

  • Campo di misura: da -1 a 0 bar

Manometri VAM-D

  • Manometro elettronico
  • Campo di misura: da -1 a 10 bar

Riduttori di pressione DM

  • Pressione max.: 10 bar
  • Zona di lavoro: da 0,5 a 10 bar