- NUOVO
SRCU-Mini-UR-M
Numero articolo: 10.13.07.00163
Unità di controllo per le pinze per dita mGrip
| Ingressi / uscite | Robot universali |
| Modello | montato su piastra di montaggio |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Lunghezza L | 212 (mm) |
| Larghezza B | 187 (mm) |
| Altezza H | 125 (mm) |
| Peso | 2820 (g) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 187 mm |
| H | 125 mm |
| L | 212 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Ingressi / uscite | Robot universali |
| Modello | montato su piastra di montaggio |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Peso | 2820 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese |