Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Innovativa pinza a dito per uso alimentare diretto e applicazioni Pick&Place
Elemento di presa del materiale | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 70 Shore A |
Materiale corpo base | Alluminio |
Fissaggio | 31,5-4-M5 |
Tipo di protezione IP | IP 68 |
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 8 d = 6 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 26,40 mm |
d | 5,30 mm |
d1 | 8 mm |
D1 | 135 mm |
D2 | 42 mm |
D3 | 105 mm |
Dmk | 31,50 mm |
Il dott | 60,50 mm |
H | 99,30 mm |
H1 | 165,50 mm |
H2 | 4,10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale corpo base | Alluminio |
Elemento di presa del materiale | Silicone SI |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,8 ... 1,0 bar |
Temp. ambiente | -30 ... 80 °C |
Tipo di protezione IP | IP 68 |
Peso | 552 g |
Note sull’ordine: OFG SI-70 31.5
La pinza "a dita" OFG viene fornita come prodotto pronto per il collegamento.
Pezzi di ricambio disponibili: kit di parti d'usura
Accessori disponibili: unità di controllo, set di montaggio