• Componente base per il montaggio di uno sistema di presa VEE
  • Collegamento senza utensili della presa mediante chiusura a baionetta nel modulo flangia VEE-QCM
  • Alimentazione centrale del vuoto
Prodotti punti di forza
  • L'attacco a baionetta permette un cambio rapido e senza attrezzi della pinza di presa
  • Con una portata nominale di 60 m³/h adatto a pezzi porosi
  • Modulo con 1, 2 o 4 connessioni per un design individuale del sistema di presa
  • Modulo base VEE-QCF in materiale polifenilsulfone PPSU conforme a FDA
  • Disponibile con 1, 2 e 4 connessioni (in base alla configurazione VEE desiderata)
  • Materiale: Polifenilsulfone PPSU (adatto per gli alimenti)
  • Collegamenti: 1, 2 o 4

Filtra per