• Profili di tenuta composti da due componenti per la produzione di piastre di aspirazione speciali in autocostruzione
  • Profili di tenuta per di superfici molto ruvide o dalla struttura complessa
  • Manipolazione di fusti, sacchi e pezzi simili con superfici irregolari
Prodotti punti di forza
  • Profili di tenuta in qualsiasi lunghezza desiderata per l'autocostruzione di ventose nella forma desiderata
  • Profilo bicomponente ad alta resistenza con gomma spugna incollata o gommapiuma vulcanizzata ottimizzata per superfici altamente strutturate
  • Profili di tenuta robusti e resistenti in diverse sezioni
  • Profilo 2K-MOS-20: barra di tenuta in gomma spugna vulcanizzata (profilo portante e di tenuta in cloroprene CR)
  • Profilo 2K-SWG-20: barra di tenuta in gomma spugna incollata (profilo portante in NBR, profilo di tenuta in caucciù naturale NK)
  • Materiale portante altamente resistente con profilo laterale per innesto sull'apposita piastra portante
  • Diametro: 4 x 6 a 30 x 25 mm
  • Profili trasversali: da 8 x 1 mm a 25 x 20 mm

Filtra per