• Ventosa a soffietto ovale con 1,5 pieghe per l'impiego nel funzionamento a più turni con tempi di ciclo veloci
  • Manipolazione di lamiere lubrificate, anche arcuate e lunghe
  • Manipolazione di cartoni da imballaggio, tavole di legno e pezzi simili in condizioni di impiego difficili
  • Manipolazione di pezzi estremamente abrasivi come ad es. cartoni ruvidi
Prodotti punti di forza
  • Materiale altamente resistente allo strappo Vulkollan VU1 resiste a enormi sollecitazioni
  • Insensibile agli oli grazie alla buona resistenza chimica
  • La minima abrasione (ca. 10 - 12 mm³ secondo DIN 53516) consente una durata fino a 20 volte maggiore rispetto alla NBR standard
  • 1.5 pieghe assicurano un'elevata forza di aspirazione e un efficace smorzamento dei pezzi sensibili
Ventose a soffietto FSGAO (1,5 pieghe)
  • Ventosa FSGAO, costituita da ventosa FGAO in Vulkollan VU1 con 1,5 pieghe (3) e piastra di raccordo (1)
  • Piastra di raccordo avvitata (2) alla ventosa. Il collegamento è ben saldo anche in caso di carichi molto pesanti
  • In caso di usura la ventosa può essere sostituita separatamente
  • Dimensioni: 95 x 40 e 140 x 65 mm
  • Materiale: VU1
  • Piastra di raccordo avvitata alla parte in elastomero

Filtra per