Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 9 |
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Propriet | FDA-compatible |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | M5-AG |
Numero pieghe | 2,5 |
Allacciamento | M5-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 4,10 mm |
dn | 2,50 mm |
Dmax(S) | 9,50 mm |
Ds | 9 mm |
G1 | M5-AG |
H | 20 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 7 mm |
Z (Corsa) | 3 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Dimensione | 9 |
Numero pieghe | 2,50 |
Allacciamento | M5-AG |
Raggio volta (min) (convesso) | 10 mm |
Volume | 0,15 cm³ |
Potenza aspir. | 0,79 N |
Forza rottura | 2,30 N |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 2 mm |
Peso | 1,80 g |
Famigilia de prodotti | FSG |
Note sull’ordine: FSG 9 SI-HD-65 M5-AG
La ventosa FSG (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 32 mm montata). La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa FG, nipplo di connessione SA-NIP