SPB2f 50 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.06.03654

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari

Dimensione50
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
Filettatura G1G1/4"-AG
Numero pieghe2,5
SPB2f 50 SI-55 G1/4-AG
Attributo Valore
d2 21 mm
dn 8 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,70 mm
G1 G1/4"-AG
H 53,10 mm
LG1 10 mm
SW1 27 mm
Z (Corsa) 9 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. a -200 mbar 13,70 N
Potenza aspir. a -400 mbar 27,30 N
Potenza aspir. 41 N
Volume 26,45 cm³
Diametro interno del tubo (rac.) d 12 mm
Dimensione 50
Numero pieghe 2,50
Materiale aspiratore Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 37,80 g
Famigilia de prodotti SPB2f
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
Note sull’ordine: SPB2f 50 SI-55 G1/4-AG

La ventosa SPB2f (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo SPB2f – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector