Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB) | 35 x 15 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Filettatura G1 | G1/8"-IG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
b2 | 8 mm |
B1 | 15 mm |
Bmax(S) | 17 mm |
Bs | 14,60 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 27 mm |
l2 | 28 mm |
L1 | 35 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 37 mm |
Ls | 34,60 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Corsa) | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. a -200 mbar | 4,20 N |
Potenza aspir. a -400 mbar | 8,40 N |
Potenza aspir. | 12,60 N |
Volume | 2,14 cm³ |
Min. larghezza del pezzo | 10 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensioni (LxB) | 35 x 15 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 8,30 g |
Famigilia de prodotti | SPOB1f |
Note sull’ordine: SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG
La ventosa SPOB1f (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata con elemento integrato di stabilizzazione del sacchetto. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SPOB1f, Schmalz-Connector