Ventose per l'industria elettronica

Le ventose sono indicate per la movimentazione di schede, circuiti stampati non equipaggiati e altri componenti elettronici. I materiali impiegati non lasciano alcuna impronta e sono in parte conformi ESD. Permettono la movimentazione delicata di pezzi fragili.
 
Ventose piatte PFYN
Nuovo

Ventose piatte PFYN

  • Diametro: 1 a 30 mm
  • Materiale: FPM, HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Varianti conduttrici, dissipative e che non lasciano impronte
Ventose piatte SUF
Nuovo

Ventose piatte SUF

  • Diametro: da 1 a 30 mm
  • Materiale: NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS, HT1
  • Varianti conduttive, dissipative e a bassa impronta
Ventose a soffietto FSGA (1,5 pieghe)
Nuovo

Ventose a soffietto FSGA (1,5 pieghe)

  • Diametro: 2 a 33 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Ventosa inserita sul nipplo
  • Varianti conduttrici, dissipative e che non lasciano impronte
Ventose a soffietto FSG (2,5 pieghe)
Nuovo

Ventose a soffietto FSG (2,5 pieghe)

  • Diametro: 3 a 32 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Ventosa inserita sul nipplo
  • Varianti conduttrici, dissipative e che non lasciano impronte
Ventose piatte SGON
Nuovo

Ventose piatte SGON

  • Dimensioni: 4 x 2 a 30 x 10 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI
  • Varianti conduttrici, dissipative e che non lasciano impronte