• Ventosa highspeed con massimi requisiti di forze di tenuta e assorbimento di forze laterali per la movimentazione rapida di lamiere e parti di carrozzeria particolarmente strette
  • Movimentazione di pezzi allungati, pezzi con nervature e lamiere di rinforzo
  • Movimentazione di pezzi con superfici oliate
  • Carico e scarico di macchine per il taglio laser e la lavorazione dei metalli a CNC
  • Movimentazione di pezzi con superfici convesse
Prodotti punti di forza
  • Corsa di aspirazione molto elevata per un adattamento ottimale ai più svariati contorni del pezzo
  • Speciale struttura interna per la massima forza di tenuta ad alte accelerazioni, specialmente su lastre oleose
  • Il grande supporto interno strutturato impedisce l'imbutitura profonda anche con fogli sottili
  • Materiale estremamente resistente all'usura Elastodur, resistente all'ozono e agli oli di trafilatura aggressivi
  • Il design modulare e riciclabile riduce al minimo i costi e consente una rapida sostituzione dei componenti
Ventose a campana SAOXM (ovale)
  • Ventosa a campana ovale (2) con labbro di tenuta flessibile e struttura interna ottimale
  • Materiale resistente all'usura Elastodur della ventosa (ED-85) e dell'elemento di attrito (ED-65)
  • Innesto (3) per rafforzare la ventosa, con elemento di attrito
  • Schmalz Connector in due parti riutilizzabile, composto da parte superiore del connettore (1) e parte inferiore del connettore (4)
  • Parte superiore connettore con dispositivo antitorsione
  • Parte inferiore connettore con dispositivo sicura
  • Dimensioni: da 60 x 20 a 100 x 40 mm
  • Materiale: ED
  • Elemento di connessione modulare (assemblato)
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per