• Ventose highspeed per la massima forza di presa e l'alloggiamento trasversale per la movimentazione veloce di lamiere e parti di carrozzeria
  • Manipolazione dinamica di pezzi con superfici oliate, in particolare componenti di lamiera e carrozzeria
  • Carico e scarico di macchine per la lavorazione del metallo CNC e per il taglio laser
  • Movimentazione di schede stampate presso il disimpilatore
  • Manipolazione di pezzi con superfici convesse
Prodotti punti di forza
  • Corsa di aspirazione molto elevata per un adattamento ottimale ai più svariati contorni del pezzo
  • Speciale struttura interna per la massima forza di tenuta ad alte accelerazioni, specialmente su lastre oleose
  • Il grande supporto interno strutturato impedisce l'imbutitura profonda anche con fogli sottili
  • Materiale estremamente resistente all'usura Elastodur, resistente all'ozono e agli oli di trafilatura aggressivi
  • Il design modulare e riciclabile riduce al minimo i costi e consente una rapida sostituzione dei componenti
Ventose a campana SAXM
  • Ventosa a campana tonda (2) con labbro di tenuta flessibile, struttura interna ottimale, scanalatura speciale per l'olio e sostegno interno
  • Materiale resistente all'usura elastodur della ventosa (ED-85) e del disco di attrito (ED-65)
  • Connettore Schmalz (SC) in due pezzi, costitutito da connecttore parte superiore (1) e connecttore parte inferiore incl. disco di attrito (3)
  • Connettore parte inferiore con sicura
  • Gli elementi di collegamento con filettatura esterna dispongono di una guarnizione integrata sulla filettatura di fissaggio
  • Disponibile come ventosa montata o in componenti singoli
  • Diametro: 20 a 115 mm
  • Materiale: ED
  • Elemento di connessione modulare (assemblato)
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per