Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Superficie di attrito
Larghezza B | 26 mm |
Diametro interno d | 12 mm |
Altezza H | 8,5 mm |
Lunghezza L | 66 mm |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK-45 |
Tipo | Cup 2 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 26 mm |
d | 12 mm |
H | 8,50 mm |
L | 66 mm |
Note sull’ordine: ISRPL 66x26x8.5 NK-45 d12