• Sistema di bloccaggio meccanico per centri di lavoro CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 2 circuiti)
  • Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
  • Per la messa a punto, il tenditore viene fissato al profilo con il primo circuito del vuoto e, opzionalmente, anche bloccato meccanicamente; l'altezza di bloccaggio viene adattata al pezzo in lavorazione con la regolazione rapida senza utensili
  • Bloccaggio del pezzo in lavorazione mediante l'attivazione del secondo circuito del vuoto sulla tavola della macchina
Prodotti punti di forza
  • Il disco di bloccaggio triangolare con regolazione rapida senza utensili consente tempi di allestimento ridottissimi
  • Le forze di bloccaggio fino a 700 N garantiscono elevate forza di presa anche con pezzi stretti
  • Fissaggio con il vuoto e fissaggio meccanico opzionale assicurano il tenditore sulla console
  • Non è necessario alcun mezzo aggiuntivo sulla macchina, in quanto il tenditore viene attivato dal vuoto operativo del centro di lavoro CNC
  • Speciali materiali d'attrito sul piatto e sulla superficie di bloccaggio garantiscono una tenuta sicura del pezzo anche in presenza di elevate forze di lavorazione
Bloccaggi meccanici VCMC-K2-QUICK
  • Disco di bloccaggio triangolare (1), regolabile senza utensili in altezza di bloccaggio e superficie di appoggio sul pezzo
  • Il piatto di bloccaggio viene abbassato attraverso il pistone attivando il vuoto e blocca il pezzo in lavorazione
  • Materiale d'attrito (2) per l'ottimizzazione dell'assorbimento della forza trasversale
  • Corpo base (3) in alluminio con interfaccia al tavolo della macchina per il fissaggio del tenditore a vuoto
  • Fissaggio meccanico opzionale (4) per fissare il tenditore sul profilo
  • Sistemi a 2 circuiti di vuoto
  • Per telai e profili di finestre
  • Fissaggio su profilo tramite vuoto o meccanico
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per