• Sistema di bloccaggio a vuoto senza tubo per centri di lavoro CNC con piano di lavoro a consolle (sistema a 2 circuiti)
  • Flessibilità d'uso per componenti sensibili e sottili fino a superfici ruvide e legno massiccio
  • Ottimizzato per forze di taglio elevate nella lavorazione di legno massiccio, materiali a superficie piena e laminati.
  • Posizionamento preciso e lavorazione sicura grazie al pre-fissaggio a vuoto o al bloccaggio meccanico sul profilo
  • Utilizzabile anche per geometrie complesse del pezzo grazie alla piastra di aspirazione rotabile di 15°.
Prodotti punti di forza
  • Risparmio nei processi di allestimento grazie all'inserto di attrito piatto in elastomero per un'ampia gamma di applicazioni
  • La maggiore forza di presa e l'assorbimento della forza laterale garantiscono una lavorazione sicura ed evitano gli scarti.
  • La rotazione di 15° della piastra di aspirazione permette un adattamento flessibile alla geometria del pezzo
  • La guarnizione adattabile consente il bloccaggio anche di superfici ruvide
  • Accessori per il bloccaggio e il posizionamento con ripetibilità
Blocchi di aspirazione VCBL-K2-HD
  • La guarnizione in gomma espanso adattabile (1) può essere utilizzata anche per superfici strutturate.
  • Piastra di aspirazione ruotabile e sostituibile (2), con tag NFC integrato per la lettura dei dati del prodotto tramite smartphone
  • Robusto corpo base (3) in alluminio per la massima stabilità e un risultato di fresatura ottimale
  • Bordi di tenuta (4) per la guarnizione del profilo
  • Sistema di vuoto a 2 circuiti
  • Blocco di aspirazione in alluminio
  • Pre-fissaggio meccanico o a vuoto

Filtra per