VCBL-G-K1 120x50x30

Numero articolo: 10.01.12.03776

Blocco p vuoto c attacco p tubo fless. d utilizz su tavoli lisci per la lavorazione del legno

perSistema a 1 circuito di vuoto
Altezza H30 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d4 mm
VCBL-G-K1 120x50x30
Attributo Valore
B 50 mm
B1 133 mm
d 6 mm
H 30 mm
H2 14 mm
L 120 mm
L1 107 mm
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
Note sull’ordine: VCBL-G-K1 120x50x30

Il blocco di aspirazione VCBL-G-K1 viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da: 

  • Piastra di aspirazione con dimensioni 140x115 mm o 120x50 mm 
  • Corpo base in alluminio
  • Piastra d'attrito inferiore
  • Raccordo a innesto tipo STV

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione, valvola ad impulsi, raccordo a innesto angolare