• Sistema di bloccaggio con il vuoto per centri di lavorazione CNC con piano grigliato
  • Adatto per le più comuni geometrie di griglie (larghezza scanalatura da 6 mm a 7,5 mm, profondità scanalatura da 6 mm a 7 mm)
  • Adatto per la lavorazione complessa a cinque assi, come ad es. produzione di aperture e rifilatura di materiali per pannelli
  • Fissaggio semplice e veloce dei blocchi di aspirazione grazie agli angolari di fissaggio
  • Bloccaggio sicuro e senza spostamento dei pezzi grazie alla speciale piastra di attrito sulla superficie ventosa
Prodotti punti di forza
  • Massime forze di presa nelle applicazioni in legno grazie alle guarnizioni e ai rivestimenti d'attrito ottimizzati
  • Massima precisione dimensionale per una maggiore precisione nel processo di produzione
  • L'ampia gamma di prodotti offre la massima flessibilità e consente tempi di allestimento brevi
  • Le diverse altezze complessive consentono anche complesse elaborazioni laterali
  • Lunga durata e sostituzione rapida ed economica dei pezzi di ricambio
Blocchi di aspirazione VCBL-R
  • Piastra di attrito (1) per l'assorbimento delle forze laterali
  • Robusto corpo base (2) in plastica
  • Angolo di fissaggio (3) per diverse larghezze di dadi
  • Gli angoli sono intercambiabili per utilizzare ventose per diversi piani grigliati
  • Bordo di tenuta (4)
  • Tastatore (4) in plastica morbida
  • Sistema per il vuoto per piano grigliato
  • Posizionamento mediante angolo di fissaggio
  • Tastatore integrato
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per