• Sistema di bloccaggio meccanico per centri di lavoro CNC con sistema a tavola liscia
  • Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
  • L'installazione è efficiente, sicura e senza attrezzi; il tenditore è fissato sulla tavola della macchina con il vuoto
  • Regolazione dell'altezza di bloccaggio al pezzo in pochi secondi, senza attrezzi
  • Bloccaggio del pezzo in lavorazione mediante l'attivazione del vuoto sul piano della macchina
Prodotti punti di forza
  • Piastra di bloccaggio triangolare con regolazione rapida senza attrezzi che consente tempi di allestimento più brevi
  • La forza di bloccaggio di 700 N assicura un bloccaggio sicuro anche con pezzi stretti
  • Nessun mezzo aggiuntivo necessario, poiché può essere attivato tramite il vuoto operativo del centro di lavoro CNC
  • Speciali materiali di attrito sulla piastra e sulla superficie di bloccaggio assicurano una tenuta sicura anche con forze di lavorazione elevate
  • Può essere utilizzato per una vasta gamma di pezzi grazie alla sua gamma di serraggio molto ampia
Bloccaggi meccanici VCMC-G-QUICK
  • La piatto di serraggio triangolare (1) è regolabile in altezza di bloccaggio e superficie di contatto sul pezzo senza attrezzi e si abbassa attivando il vuoto
  • Materiale d'attrito (2) per l'ottimizzazione dell'assorbimento della forza laterale
  • Corpo base (3) in alluminio con attacchi per il tubo flessibile per collegare il vuoto
  • Bordi di tenuta intercambiabili come interfaccia (4) alla tavola liscia per fissare la pinza con il vuoto
  • Sistema di bloccaggio per tavoli lisci a vuoto
  • Per telai e profili di finestre
  • Pre-bloccaggio attraverso il vuoto
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per