• Sistema di bloccaggio per la lavorazione di alluminio, plastica o CFRP e per pezzi con pareti particolarmente sottili
  • Montaggio facile e veloce sulla tavola della macchina tramite morsetti, morsa o un sistema di bloccaggio zero point
  • Alimentazione e monitoraggio del vuoto sicuri possibili con set di accessori allegati (generatore di vuoto consigliato: VAGG)
  • Bloccaggio di un'ampia varietà di pezzi grazie alla grande flessibilità del cordone di tenuta, ai fermi meccanici e alle aperture di aspirazione
  • Modulo base per Steel Plate ISST, blocco di aspirazione ISBL e FlexMat SFM
Prodotti punti di forza
  • Bloccaggio a bassa velocità, senza vibrazioni e senza danni, specialmente di pezzi con pareti sottili e non magnetici
  • Corpo base in alluminio ad alta resistenza per alta precisione e planarità
  • Sofisticati accessori permettono un lavoro veloce, comodo e sicuro
  • Tempi di allestimento brevi e alta flessibilità grazie alla compatibilità con i dispositivi di bloccaggio convenzionali e i sistemi di bloccaggio a point zero
  • Gli inserti di attrito brevettati aumentano l'assorbimento della forza laterale e permettono tempi di lavorazione più brevi o riserve di sicurezza supplementari
Piastra matrix MPL
  • Corpo base (1) con distribuzione del vuoto integrata in alluminio ad alta resistenza con diverse dimensioni del grigliato
  • Inserto di attrito (2) opzionale per un migliore assorbimento della forza laterale
  • Cordone di tenuta (3) per sigillare il pezzo e la piastra matrix
  • Kit di collegamento per il vuoto (4) per il collegamento di vari generatori di vuoto (p.es. VAGG)
  • Vacuometro (5) per monitorare il vuoto vicino al pezzo
  • Arresti meccanici (6) per il posizionamento del pezzo
  • Base del sistema modulare per la lavorazione del metallo e della plastica
  • Per il bloccaggio a bassa distorsione di pezzi piatti
  • Adattabile a tutte le comuni tabelle delle macchine
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per