Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB) | 80 x 40 |
Lunghezza L | 80 mm |
Larghezza B | 40 mm |
Altezza H | 16 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 40 mm |
d | 60 mm |
H | 16 mm |
L | 80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 0,07 kg |
Note sull’ordine: ISCUP Cup 2 80x40x16
Il sistema modulare Innospann può essere costituito da due moduli base:
Le diverse versioni degli articoli possono essere liberamente combinate ed estese. Cup, Mono-Base e anelli intermedi sono forniti separatamente.
Parti di ricambio disponibili: vedere famiglia di prodotti accessori e parti di ricambio Innospann