Generatore di vuoto elettrico ECBPi MATCH

  • Generatore di vuoto con pinza di presa per la manipolazione di pezzi assorbenti e leggermente porosi
  • Utilizzo all'interno del sistema end-of-arm MATCH in combinazione con pinze a vuoto e meccaniche e supportato da servizi digitali (ad esempio, setup wizard)
  • Uso flessibile nella collaborazione uomo-robot (ambiente MRK) e nella robotica mobile
Prodotti punti di forza
  • Set per la manipolazione pronto per il collegamento per un montaggio e una messa in funzione semplificate (Plug & Work)
  • Piena compatibilità con la piattaforma MATCH (il modulo di cambio rapido RMQC corrispondente al tipo di robot deve essere ordinato separatamente)
  • Ampia gamma di applicazioni grazie alle ventose o ai sistemi di presa rimovibili
  • Risparmio di tubi d'aria compressa grazie al funzionamento puramente elettrico
  • Valvola di ventilazione integrata per un posizionamento rapido e preciso del pezzo durante la manipolazione
Generatore di vuoto elettrico ECBPi MATCH
  • Collegamento adatto a tutti i moduli a cambio rapido RMQC della piattaforma MATCH (1)
  • Funzionamento intuitivo tramite pulsanti e display chiaro, nonché interfaccia NFC per un comodo trasferimento dei dati tramite smartphone (2)
  • Flangia per connessione individuale della pinza di presa con filettatura G1/4" (3)
  • Comprese le ventose piatte e a soffietto (4)
  • Adatto al modulo a cambio rapido RMQC MATCH
  • Manipolazione di pezzi assorbenti fino a 10 kg
  • Contiene un generatore di vuoto e una pinza di presa

Filtra per