Generatore di vuoto elettrico ECBPMi MATCH

  • Generatore di vuoto con pinza di presa per la movimentazione di pezzi a tenuta d'aspirazione
  • Utilizzo all'interno dell'ecosistema di fine braccio MATCH per la compatibilità con il vuoto e le pinze meccaniche e il supporto attraverso i servizi digitali (ad esempio, la procedura guidata di configurazione)
  • Uso flessibile in combinazione con robot leggeri e cobot
Prodotti punti di forza
  • Set per la manipolazione pronto per il collegamento per un montaggio e una messa in funzione semplificate (Plug & Work)
  • Piena compatibilità con la piattaforma MATCH (il modulo di cambio rapido RMQC corrispondente al tipo di robot deve essere ordinato separatamente)
  • Ampia gamma di applicazioni grazie alla ventosa rimovibile
  • Risparmio di tubi d'aria compressa grazie al funzionamento puramente elettrico
Generatore di vuoto elettrico ECBPMi MATCH
  • Collegamento adatto a tutti i moduli a cambio rapido RMQC della piattaforma MATCH (1)
  • Visualizzazione dello stato di circolazione (2)
  • Funzionamento intuitivo tramite interfaccia utente con tasti capacitivi (3)
  • Comprese le ventose piatte e a soffietto (4)
  • Adatto al modulo a cambio rapido RMQC MATCH
  • Manipolazione di pezzi assorbenti fino a 3 kg
  • Contiene un generatore di vuoto e una pinza di presa
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per