• Profili di montaggio per sistemi di presa per il collegamento diretto alla flangia del robot
  • Ampia gamma di applicazioni per la movimentazione automatizzata dei pezzi
  • Collegamento semplice di elementi di fissaggio a croce e 3D, nonché di ventose, aste a molla e altri elementi di supporto
  • Il tubo di profilo può essere usato per la guida interna del vuoto
Prodotti punti di forza
  • Il leggero e robusto profilo in alluminio assicura un'elevata stabilità e flessibilità del sistema di presa
  • L'uso di un profilo standard facilita la connessione di qualsiasi componente
  • Eliminazione di tubazioni complesse grazie alla possibilità di una guida interna del vuoto
Profili di montaggio MO-PROF PXT
  • Traverse standardizzate per il montaggio del sistema di presa e la connessione di eventuali supporti e connettori (1)
  • Coperchi di profilo (2) opzionalmente disponibili anche a tenuta di vuoto
  • Stabile profilo standard in alluminio
  • Diametro: 30 mm
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per