Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Opzione di collegamento girevole per le ventose
Collegamento traverse | Profilo D30-ITEM |
Filettatura G1 | G1/4"-IG |
Forma | Passaggio d vuoto interno |
Lunghezza L | 43,9 mm |
Conception | Girevole |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 42 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 23 mm |
L | 43,90 mm |
L2 | 53,40 mm |
SW1 | 17 mm |
Note sull’ordine: SAUG-ANB PXT D30-I ROT IV