Massime forze di presa nelle applicazioni in legno grazie alle guarnizioni e ai rivestimenti d'attrito ottimizzati
Massima precisione dimensionale per una maggiore precisione nel processo di produzione
Le piastre di aspirazione possono essere sostituite in modo rapido, semplice ed economico senza attrezzi
Tag NFC integrato scansionabile con uno smartphone per riordinare le ventose online velocemente
Struttura

- Piastra di aspirazione superiore (1) per il fissaggio del pezzo
- Robusto corpo base (2) in plastica
- Barra di guida (4) per il posizionamento semplice sul profilo
- Piastra di aspirazione inferiore (3) per il fissaggio della ventosa al profilo
- Tag NFC (5) per la scansione con lo smartphone
Dati tecnici
- Sistemi a 2 circuiti di vuoto
- Senza tubo
- Prefissaggio sul profilo mediante vuoto
- Dimensioni della piastra di aspirazione inferiore: 160 x 115 mm
Documentazione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
1 - 10 da 21 risultati

Numero articolo: 10.01.12.04099
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
| Modello | PRO |
| Dimensione (lxl) | 120x50 |
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 160x115 mm |
| Altezza H | 100 (mm) |
| Disposizione | longitudinale |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |

Numero articolo: 10.01.12.04095
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
| Modello | PRO |
| Dimensione (lxl) | 120x50 |
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 160x115 mm |
| Altezza H | 100 (mm) |
| Disposizione | trasversale |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |

Numero articolo: 10.01.12.04584
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
| Modello | PRO |
| Dimensione (lxl) | 120x50 |
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 160x115 mm |
| Altezza H | 100 (mm) |
| Disposizione | girevole di 360° |

Numero articolo: 10.01.12.04646
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
| Modello | PRO |
| Dimensione (lxl) | 120x50 |
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 160x115 mm |
| Altezza H | 100 (mm) |
| Disposizione | girevole di 360° |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |

Numero articolo: 10.01.12.04098
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
| Modello | PRO |
| Dimensione (lxl) | 125x75 |
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 160x115 mm |
| Altezza H | 100 (mm) |
| Disposizione | longitudinale |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |

Numero articolo: 10.01.12.04094
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
| Modello | PRO |
| Dimensione (lxl) | 125x75 |
| Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 160x115 mm |
| Altezza H | 100 (mm) |
| Disposizione | trasversale |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |