Schmalz

Holder Systems for Magnetic Gripper HPS-SGM

For magnetic grippers SGM and SGM-HP, size 20 to 70

제품으로 바로 이동

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables fast travel speeds

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

디자인
  • Connection to profiles with T-slot (1), sliding blocks available as accessories
  • Connection for magnetic gripper (2) including mounting screws
기술 데이터
  • Suitable for SGM-20 to SGM-70, design SGM and SGM-HP
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6 and M8
산업
  • 일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

산업 분야

결과 5 중 1 - 5개

HPS-SGM-HP 2M6 20 OP

부품 번호.: 10.01.17.00654

Holder system

Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Connection 12x screws M6
Size20
ShapeOne piece
HPS-SGM 2M8 50/70 OP

부품 번호.: 10.01.17.00653

Holder system

Utilization designMagnetic gripper
Connection 12x screws M8
Size50/70
ShapeOne piece
HPS-SGM-HP 2M8 50 OP

부품 번호.: 10.01.17.00652

Holder system

Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Connection 12x screws M8
Size50
ShapeOne piece
HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP

부품 번호.: 10.01.17.00651

Holder system

Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Connection 12x screws M8
Size30/40
ShapeOne piece
HPS-SGM 2M6 30/40 OP

부품 번호.: 10.01.17.00655

Holder system

Utilization designMagnetic gripper
Connection 12x screws M6
Size30/40
ShapeOne piece

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동