HPS-SGM-HP 2M6 20 OP
부품 번호.: 10.01.17.00654
Holder system
산업: 일반
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HP |
| Connection 1 | 2x screws M6 |
| Size | 20 |
| Shape | One piece |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 15 mm |
| B1 | 42 mm |
| d | 6.4 mm |
| d1 | 3.4 mm |
| H | 9.4 mm |
| H1 | 24 mm |
| L | 63 mm |
| L2 | 20 mm |
| X1 | 55 mm |
| Y1 | 6.5 mm |
| Y2 | 30 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 38.9 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서