HPS-SGM-HP 2M6 20 OP
Numero articolo: 10.01.17.00654
Sistema di supporto
Industrie: Universale
| Design di utilizzo | Ventosa magnetica SGM-HP |
| Connessione 1 | 2x viti M6 |
| Misura | 20 |
| Forma | Un pezzo unico |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 15 mm |
| B1 | 42 mm |
| d | 6.4 mm |
| d1 | 3.4 mm |
| H | 9.4 mm |
| H1 | 24 mm |
| L | 63 mm |
| L2 | 20 mm |
| X1 | 55 mm |
| Y1 | 6.5 mm |
| Y2 | 30 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 38.9 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione