Schmalz

마운팅 프로파일 MO-PROF

단면적 40 x 40mm 및 80 x 40mm

제품으로 바로 이동

진공 및 압축 공기를 전달하기위한 진공 밀폐형 중공 형 프로파일 (3 챔버 프로파일)

흡입 그리퍼는 호스없이 통합 된 진공 분배를 위해 직접 나사로 조일 수 있습니다.

측면 홈이있는 프로파일로 홀더 및 플런저와 같은 조립 요소를 더 쉽게 부착 할 수 있습니다.

압출 알루미늄 프로파일 덕분에 높은 하중 용량과 가벼운 무게

디자인
  • 압출 공정을 사용하여 제조 된 알루미늄 프로파일
  • 하나의 챔버 (1) 및 선택적으로 하나 또는 세 개의 측면 홈 (2)이있는 40 x 40 mm 프로파일
  • 3 개의 챔버 (3)와 2 개의 측면 홈이있는 80 x 40mm 프로파일
  • 페이스의 보어와 홈을 통해 앵글 및 코너 커넥터, 엔드 플레이트 및 기타 액세서리로 나사 체결 가능
기술 데이터
  • 단면적 : 40 x 40mm 및 80 x 40mm
  • 1 챔버 및 3 챔버 프로파일
산업
  • 일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Width B
Product family
산업 분야

결과 3 중 1 - 3개

MO-PROF 40 1TN AL-1

부품 번호.: 26.07.01.00023

Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems

Width B40 (mm)
Length (max.)6000 (mm)
Formwith 1 T-slot
MaterialAl Mg Si 0.5 F22
MO-PROF 40 3TN AL-1

부품 번호.: 26.07.01.00022

Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems

Width B40 (mm)
Length (max.)6000 (mm)
Formwith 3 T-slots
MaterialAl Mg Si 0.5 F22
MO-PROF 80x40 2TN AL-1

부품 번호.: 26.07.01.00021

Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems

Width B80 (mm)
Height H40 (mm)
Length (max.)6000 (mm)
Formwith 2 T-slots
MaterialAl Mg Si 0.5 F22

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동