민감한 공작물에 최적화 된 낮은 댐핑 스프링 아주 좋은 높이 보정
광범위한 연결 나사산 및 리프팅 높이로 다양한 응용 분야 및 흡입 컵에 사용할 수 있습니다.
타원형 흡입 컵용 비틀림 방지 버전 (옵션)
애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아보세요!
스프링 플런저 FSTE, FSTIm, FSTImc의 차이점을 한눈에 확인하세요. 전문가가 짧은 동영상으로 스프링 플런저의 모든 부분을 설명하면서 애플리케이션에 적합한 제품을 쉽게 선택할 수 있도록 도와드립니다!

디자인
디자인

- 아연 도금 강철로 만든 고강도 푸시로드가있는 스프링 플런저, 가이드 슬리브 (2) 및 하부 댐핑 스프링 (4)
- 진공 가이드가 통합 된 푸시로드, 연결 스레드 (1) 항상 내부 스레드
- 흡입 컵용 연결 스레드 (5) 최대 M5 항상 내부 스레드, 그렇지 않으면 외부 스레드
- 고정 용 잠금 너트 (3) 2 개
기술 데이터
기술 데이터
- 흡입 컵 연결 : M3, M5, G1 / 8 "~ G1 / 2"
- 스트로크 : 5 ~ 90mm
- 통합 진공 가이드
산업
산업
- •일반
결과 21 중 1 - 10개