Schmalz

주문 정보

Spring plunger FSTE is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FSTE G1/8-AG 15 VG

부품 번호.: 10.01.02.00605

Spring plunger with damping and height compensation

산업: 일반

Suction cup connectionG1/8"-M
Product familyFSTE
Spring stroke Z15 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-M
G3 M16x1-M
H 72.5  mm
H2 28.5  mm
LG1 8  mm
LG2 7.5  mm
LG3 30  mm
SW1 22  mm
SW2 12  mm
SW3 14  mm
Z (Stroke) 15  mm
기술 데이터
속성
Spring rate 0.22  N/mm
Spring pretension 3.53  N
Spring force center 5.19  N
Vertical load 3,700  N
Horizontal load 385  N
Tightening torque (max) 40  Nm
Weight 80  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTE
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동