Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Spring plunger FSTE is delivered as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSTE G1/8-AG 15 VG

Część nr.: 10.01.02.00605

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG1/8"-M
Product familyFSTE
Spring stroke Z15 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-M
G3 M16x1-M
H 72,5  mm
H2 28,5  mm
LG1 8  mm
LG2 7,5  mm
LG3 30  mm
SW1 22  mm
SW2 12  mm
SW3 14  mm
Z (Stroke) 15  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Spring rate 0,22  N/mm
Spring pretension 3,53  N
Spring force center 5,19  N
Vertical load 3700  N
Horizontal load 385  N
Tightening torque (max) 40  Nm
Weight 80  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTE
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka