STV-GE G1/8-AG 8
Część nr.: 10.08.02.00206
Złącze wtykowe proste
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Outer hose diameter | 8 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | °C |
| Outside diameter D | 14 (mm) |
| Length L | 20.7 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 14 mm |
| d | 8 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| dn | 5,1 mm |
| L | 20,7 mm |
| L1 | 26,2 mm |
| L2 | 16,4 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 8 d = 6 |
| Design hose type | 8-6 |
| Material | Brass |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 16,3 g |
| Product family | STV |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja