HTR-STS 30x30 D10/16 WI
Część nr.: 10.08.03.00088
+Traverse verbinding HTR-STS 30x30 D10/16 WI mit Zylinder-Schraube
Branże: Uniwersalne
| Connection 1 | 30x30 |
| Suction cup or spring plunger connection | Contour D10 and D16 |
| Shape | angled |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 43 mm |
| B1 | 7,5 mm |
| B2 | 1,5 mm |
| d | 16,5 mm |
| d1 | 10,5 mm |
| H | 30 mm |
| H1 | 36 mm |
| L | 66 mm |
| L1 | 11 mm |
| L2 | 8,5 mm |
| s | 3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 140 g |
| Product family | HTR-STS |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja