Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • WYCOFYWANA POZYCJA

SCHE 35-16.5x5 ST VZ

Część nr.: 10.01.01.10025

Washer with shoulder

Outside diameter D35 (mm)
Internal diameter d16.5 (mm)
Length L15 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised

Ta pozycja została wycofana.

Niestety nie można już zamówić żądanego produktu. Produkt zastępczy nie jest obecnie dostępny. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące alternatywy, lokalna osoba kontaktowa z przyjemnością pomoże Ci w każdej chwili.

Przejdź do formularza kontaktowego
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 35  mm
d 16,5  mm
D2 30  mm
L 3  mm
L1 5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Steel
Surface galvanised
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka